Boîtier à levier haute adhérence IP67 type V

Boîtier à levier haute adhérence IP67 type V
  • Remise sur volume
[Features]
· Environmentally tolerant enclosure.
· High adhesion vertical locking lever type, aluminum die-cast powder coated NBR gasket IP67

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C7I 10
C7I 16
C7I 24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille d'enceinte
(mm)

43.37 €

1 Disponible 5 jours 1057.27

45.24 €

1 Disponible 5 jours 1077.27

46.98 €

1 Disponible 5 jours 10104.27

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Forme carrée Connector series initials A/B/C Application Connexion de câble
Protection function (environmentally resistant) Disponible Representative Standard UL / CUL Noms de pièces Boîtier de cloison
Plage de températures de service (min)(°C) -40 Plage de températures de service (max)(°C) +125 Type à fermeture TYPE V
Matériau Alliage d'aluminium moulé sous pression Détails Avec 2 leviers de blocage (acier inoxydable)

Assistance technique