• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 23:00 (CEST) 23/9/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Contact coaxial

Contact coaxial
  • Remise sur volume

[Features]
• This is a crimped/soldered coaxial contact.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CX 50 F
CX 50 M
CX 75 F
CX 75 M
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSApplicable pin/contact Impedance
(Ω)

22.93 €

Disponible Devis 6Femelle (prise)50

20.71 €

Disponible Devis 6Mâle (fiche)50

22.93 €

Disponible Devis 6Femelle (prise)75

20.71 €

Disponible Devis 6Mâle (fiche)75

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Forme carrée Allowable Current(A) 1.5 Allowable Voltage(V) 50
Wire connection method Compression / soudure Noms de pièces Contact coaxial / coaxial soudé Traitement de surface (matériau) Plaqué or

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique