Connecteur de verrouillage en métal, série UTG

Connecteur de verrouillage en métal, série UTG
  • Remise sur volume
UTG series metal locking connector

[Features]
▪ Plastic connector + metal coupling ring.
▪ The UTG Series is an economical plastic connector, which by use of a metal cup ring has enabled extended mating life (500 times).
▪ Options that can be chosen include 8 types of shell sizes, 12 types of pin arrangements, and 3 types of VDE versions.
▪ This series is compatible with UTP.
▪ Relevant Certification Obtained: UL (File No. E238675).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UTG016-19P
UTG024-48S
UTG18AC
UTG616-19PN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille d'enveloppe

33.96 €

1 9 jours -16

58.20 €

1 9 jours -24

19.60 €

1 Disponible 5 jours 10-

48.77 €

1 9 jours --

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rond Connector series initials S/T/U

Assistance technique