FFC-FPC (trou traversant) (52045) droit

FFC-FPC (trou traversant) (52045) droit
  • Remise sur volume
[Features]
There are a variety of Molex connectors available for both FFC (flat flexible cables) and FPC (flexible printed circuit boards). (1.0 mm pitch, NONZIF, straight type)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
52045-2545
52045-3845
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'âmes

0.92 €

5 Disponible 5 jours 25

1.11 €

5 Disponible 5 jours 38

Loading...

  1. 1

Informations de base

Broche / contact applicable Female (socket) Application For PCB Courant admissible(A) 1
Tension admissible(V) 200 Sens de connexion Straight Norme représentative UL
Pitch(mm) 1.25 Mating section plating Tin

Assistance technique