FFC-FPC (trou traversant) (52807) coudé

FFC-FPC (trou traversant) (52807) coudé
  • Remise sur volume
[Features]
There are a variety of Molex connectors available for both FFC (flat flexible cables) and FPC (flexible printed circuit boards). (1.0 mm pitch, NONZIF, angled type)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
52807-0810
52807-1810
52807-2010
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'âmes

0.86 €

1 Disponible 5 jours 8

0.79 €

1 Disponible 5 jours 18

0.77 €

10 Disponible 5 jours 20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Broche / contact applicable Female (socket) Application For PCB Courant admissible(A) 0.5
Tension admissible(V) 50 Sens de connexion Angle Norme représentative UL
Pitch(mm) 1.0 Mating section plating Tin

Assistance technique