Système d'interconnexion KK®, boîtier (5051)

Système d'interconnexion KK®, boîtier (5051)
  • Remise sur volume
[Features]
An ever-popular Molex connector for wire-to-circuit board connections. Housing (Mating wafers: 5045/5046, conforming terminal: 5159)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5051-02
5051-03
5051-04
5051-05
5051-06
5051-07
5051-08
5051-09
5051-10
5051-13
5051-14
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'âmes

0.09 €

25 Disponible 5 jours 2

0.11 €

25 Disponible 5 jours 3

0.13 €

10 Disponible 5 jours 4

0.28 €

10 Disponible 5 jours 5

0.29 €

10 Disponible 5 jours 6

0.34 €

10 Disponible 5 jours 7

0.41 €

10 Disponible 5 jours 8

0.19 €

5 Disponible 5 jours 9

0.47 €

5 Disponible 5 jours 10

0.31 €

5 Disponible 5 jours 13

0.37 €

5 Disponible 5 jours 14

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Broche / contact applicable Femelle (prise)
Application Connexion de câble Sens de connexion Droit Fonction de protection (résistance environnementale) N/A
Norme représentative UL Pas(mm) 2.50 Nombre de colonnes 1
Montage sur panneau NA Couleur Coloris naturel Borne conforme 2759, 5159
Partenaire d'accouplement 5045, 5046

Assistance technique