Référence fabricant: 53015-0610
Marque: MOLEX
Prix: 0.88 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
53015-0610
Forme du connecteur | Forme carrée | Initiales de la série de connecteurs | Nombre | Broche / contact applicable | Mâle (fiche) |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'âmes | 6 | Application | Pour PCB | Courant admissible(A) | 2 |
Tension admissible(V) | 125 | Sens de connexion | Angle | Fonction de protection (résistance environnementale) | N/A |
Norme représentative | UL / CSA | Pas(mm) | 2.00 | Nombre de colonnes | 1 |
Verrou d'accouplement | Disponible | Placage de borne | Étain | Partenaire d'accouplement | 51004, 50011 |
Vous vous trouvez sur la page de Galette pour circuit imprimé en angle MicroBlade™ au pas de 2.00mm (51005), le numéro d'article est le suivant: 53015-0610.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 53015-0610.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles