Référence fabricant: 50011-8100
Marque: MOLEX
Prix: 0.09 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
50011-8100
Applicable pin/contact | Femelle (prise) | Application | Connexion de câble | Allowable Current(A) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Voltage(V) | 125 | Wire connection method | Serti | Conforming housing | 51004, 51049 |
Applicable size AWG | 24–30 | Terminal shape | Individual | Mating Partner | 53014, 53015, 53025 |
Vous vous trouvez sur la page de MicroBlade™ à utiliser avec les bornes pour circuit imprimé au pas de 2.00mm (50011)., le numéro d'article est le suivant: 50011-8100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 50011-8100.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles