Boîtier pour circuit imprimé MicroBlade™ au pas de 2.00 mm (51004) (Numéros de référence)

Boîtier pour circuit imprimé MicroBlade™ au pas de 2.00 mm (51004)
  • Remise sur volume
A highly-reliable Molex product with a box type terminal and a straight and right angle flexible design. Friction lock type. Terminal (compatible terminal: 50011, mating wafers: 53014/ 53015/ 53025)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

51004-0500

Référence pièce
51004-0500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.11 €

10 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Broche / contact applicable Femelle (prise)
Nombre d'âmes 5 Application Connexion de câble Courant admissible(A) 2
Sens de connexion Droit Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Norme représentative UL / CSA
Pas(mm) 2.00 Nombre de colonnes 1 Verrou d'accouplement Disponible
Borne conforme 50011 Partenaire d'accouplement 53014, 53015, 53025

Vous vous trouvez sur la page de Boîtier pour circuit imprimé MicroBlade™ au pas de 2.00 mm (51004), le numéro d'article est le suivant: 51004-0500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 51004-0500.

Assistance technique