Galette pour circuit imprimé MicroClasp® au pas de 2.0mm (55917)

Galette pour circuit imprimé MicroClasp® au pas de 2.0mm (55917)
  • Remise sur volume
[Features]
A space-saving Molex product that offers easier removal than other similar 2.00 mm (.079") and 2.50 mm (.098") pitch wire-to-circuit board connection systems. (Mating housing: 51353)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
55917-0830
55917-1030
55917-1230
55917-1430
55917-1630
55917-1830
55917-2030
55917-2230
55917-2430
55917-2630
55917-2830
55917-3030
55917-3230
55917-3430
55917-3630
55917-3830
55917-4030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'âmes

0.76 €

1 5 jours 8

1.12 €

1 Disponible 5 jours 10

1.10 €

1 5 jours 12

0.95 €

1 Disponible 5 jours 14

1.35 €

1 Disponible 5 jours 16

1.62 €

1 Disponible 5 jours 18

1.73 €

1 5 jours 20

1.88 €

1 Disponible 5 jours 22

2.05 €

1 Disponible 5 jours 24

2.16 €

1 Disponible 5 jours 26

2.19 €

1 Disponible 5 jours 28

2.32 €

1 Disponible 5 jours 30

2.38 €

1 Disponible 5 jours 32

2.83 €

1 Disponible 5 jours 34

2.84 €

1 Disponible 5 jours 36

3.46 €

1 Disponible 5 jours 38

2.94 €

1 Disponible 5 jours 40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Broche / contact applicable Mâle (fiche)
Application Pour PCB Courant admissible(A) 3 Tension admissible(V) 250
Sens de connexion Droit Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Norme représentative UL
Pas(mm) 2.00 Nombre de colonnes 2 Verrou d'accouplement Disponible
Placage de borne Étain Couleur Coloris naturel Partenaire d'accouplement 51353

Assistance technique