Galette pour circuit imprimé MicroClasp® au pas de 2.0mm (55932)

Galette pour circuit imprimé MicroClasp® au pas de 2.0mm (55932)
  • Remise sur volume
[Features]
A space-saving Molex product that offers easier removal than other similar 2.00 mm (.079") and 2.50 mm (.098") pitch wire-to-circuit board connection systems. (Mating housing: 51382)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
55932-0430
55932-0730
55932-0830
55932-1030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'âmes

0.39 €

1 5 jours 4

0.82 €

1 Disponible 5 jours 7

0.86 €

1 Disponible 5 jours 8

0.99 €

1 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Broche / contact applicable Mâle (fiche)
Application Pour PCB Courant admissible(A) 3 Tension admissible(V) 250
Sens de connexion Droit Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Pas(mm) 2.00
Nombre de colonnes 1 Verrou d'accouplement Disponible Placage de borne Étain
Couleur Coloris naturel Partenaire d'accouplement 51382

Assistance technique