Boîtier pour circuit imprimé MicroClasp® au pas de 2.0mm (51242)

Boîtier pour circuit imprimé MicroClasp® au pas de 2.0mm (51242)
[Features]
A space-saving Molex product that offers easier removal than other similar 2.00 mm (.079") and 2.50 mm (.098") pitch wire-to-circuit board connection systems. (Mating wafers: 57763, conforming terminal: 56134, conforming retainer: 55767.)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

51242-3000

Référence pièce
51242-3000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.58 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Broche / contact applicable Femelle (prise)
Nombre d'âmes 30 Application Connexion de câble Sens de connexion Droit
Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Pas(mm) 2.00 Nombre de colonnes 2
Verrou d'accouplement Disponible Montage sur panneau NA Couleur Coloris naturel
Borne conforme 55767, 56134 Partenaire d'accouplement 55763

Vous vous trouvez sur la page de Boîtier pour circuit imprimé MicroClasp® au pas de 2.0mm (51242), le numéro d'article est le suivant: 51242-3000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 51242-3000.

Assistance technique