Boîtier pour circuit imprimé MicroClasp® au pas de 2.0mm (51382)

Boîtier pour circuit imprimé MicroClasp® au pas de 2.0mm (51382)
  • Remise sur volume
[Features]
A space-saving Molex product that offers easier removal than other similar 2.00 mm (.079") and 2.50 mm (.098") pitch wire-to-circuit board connection systems. (Mating housing: 56134)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
51382-0200
51382-0300
51382-0400
51382-0500
51382-0600
51382-0700
51382-0800
51382-0900
51382-1000
51382-1100
51382-1200
51382-1300
51382-1400
51382-1500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'âmes Partenaire d'accouplement

0.11 €

10 Disponible 5 jours 255932, 55935

0.11 €

10 Disponible 5 jours 355932, 55935

0.14 €

10 Disponible 5 jours 455932, 55935

0.19 €

10 Disponible 5 jours 555932, 55935

0.17 €

10 Disponible 5 jours 655932, 55935

0.20 €

10 Disponible 5 jours 755932, 55935

0.19 €

10 Disponible 5 jours 855932, 55935

0.37 €

5 Disponible 5 jours 955932, 55935

0.47 €

5 Disponible 5 jours 1055932, 55935

0.68 €

5 Disponible 5 jours 1155932, 55935

0.51 €

5 Disponible 5 jours 1255932, 55935

0.58 €

5 Disponible 5 jours 1355932, 55935

0.53 €

5 Disponible 5 jours 1455932, 55935

0.43 €

1 5 jours 1555932, 55935, 500730

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Broche / contact applicable Femelle (prise)
Application Connexion de câble Sens de connexion Droit Fonction de protection (résistance environnementale) N/A
Pas(mm) 2.00 Nombre de colonnes 1 Verrou d'accouplement Disponible
Montage sur panneau NA Couleur Blanc Borne conforme 56134

Assistance technique