Connecteur Micro-Fit 3.0™ (43020)

Connecteur Micro-Fit 3.0™ (43020)
  • Remise sur volume
A Molex 3.00 mm pitch connector. Available in a variety of fitting forms and poles, including wire-to-wire, wire-to-circuit board, and board-to-board types. Maximum rated current is 5.0 A, and we also have products compatible with other brands. A housing. (Mating housing: 43025)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
43020-0600
43020-1000
43020-1200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'âmes

0.68 €

5 Disponible 5 jours 6

0.86 €

5 Disponible 5 jours 10

1.10 €

5 Disponible 5 jours 12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Broche / contact applicable Mâle (fiche)
Application Connexion de câble Courant admissible(A) 5 Sens de connexion Droit
Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Norme représentative UL / TUV / CSA Pas(mm) 3.00
Nombre de colonnes 2 Verrou d'accouplement Disponible Montage sur panneau Disponible
Couleur Noir Partenaire d'accouplement 43025

Assistance technique