Connecteur micro-Fit 3.0 (43045)

Connecteur micro-Fit 3.0 (43045)
  • Remise sur volume
[Features]
· Molex 3.00 mm pitch connector. Available in a variety of wire-to-wire, wire-to-board and board-to-board coupling configurations and number of pins.
· Maximum rated current: 5.0 A. Brand name compatible products are also available. A header for boards (compatible housing: 43025).
[Specifications changed in June 2015. Gloss plating ⇒ non-gloss plating. This eliminates the terminal gloss. There are no changes in the specifications.]

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
43045-0224
43045-0412
43045-0421
43045-0424
43045-0621
43045-0624
43045-0812
43045-0821
43045-1012
43045-1212
43045-1221
43045-1412
43045-1612
43045-1812
43045-2012
43045-2212
43045-2412
43045-2421
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'âmes Sens de connexion

1.40 €

1 Disponible 5 jours 2Droit

0.90 €

5 Disponible 5 jours 4Droit

1.63 €

1 Disponible 5 jours 4Angle

1.48 €

1 Disponible 5 jours 4Droit

1.88 €

1 Disponible 5 jours 6Angle

1.76 €

1 Disponible 5 jours 6Droit

1.68 €

1 Disponible 5 jours 8Droit

2.01 €

1 Disponible 5 jours 8Angle

1.93 €

1 Disponible 5 jours 10Droit

2.29 €

1 Disponible 5 jours 12Droit

2.61 €

1 Disponible 5 jours 12Angle

2.83 €

1 Disponible 5 jours 14Droit

3.17 €

1 Disponible 5 jours 16Droit

3.41 €

1 Disponible 5 jours 18Droit

4.01 €

1 Disponible 5 jours 20Droit

4.01 €

1 Disponible 5 jours 22Droit

4.34 €

1 Disponible 5 jours 24Droit

4.79 €

1 Disponible 5 jours 24Angle

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Broche / contact applicable Mâle (fiche)
Application Connexion de câble Courant admissible(A) 5 Tension admissible(V) 600
Norme représentative UL / TUV / CSA Pas(mm) 3.00 Nombre de colonnes 2
Placage de borne Étain Couleur Noir Partenaire d'accouplement 43025

Assistance technique