Système de connecteurs Milli-Grid™ (87831)

Système de connecteurs Milli-Grid™ (87831)
  • Remise sur volume
2.00 mm pitch Molex product with several variations for board-to-board, wire-to-board, and FFC-to-board. Contributes to flexibility of design. (Compatible housing: 51110)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

87831-1420

Référence pièce
87831-1420
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.35 €

3 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Broche / contact applicable Mâle (fiche)
Nombre d'âmes 14 Application Pour PCB Courant admissible(A) 2
Tension admissible(V) 125 Sens de connexion Droit Fonction de protection (résistance environnementale) N/A
Norme représentative UL / CSA Pas(mm) 2.00 Nombre de colonnes 2
Verrou d'accouplement Disponible Placage de borne Étain Couleur Noir
Partenaire d'accouplement 50394, 51110, 87568, 79107, 79108, 79109

Vous vous trouvez sur la page de Système de connecteurs Milli-Grid™ (87831), le numéro d'article est le suivant: 87831-1420.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 87831-1420.

Assistance technique