Connecteur / Pas de 4,2 mm, New Minifit, borne, 5558, mâle (mâle)【1-6,000 pièces par conditionnement】

Connecteur / Pas de 4,2 mm, New Minifit, borne, 5558, mâle (mâle)
  • Remise sur volume
Molex connectors for wire-to-wire and board-to-board are available in both single row and double row types. Power terminal for maximum rated current 13.0 A. (Compatible housings: 5559 / 52025)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5558GS3
5558PBT
5558PBT3
5558PBT3L
5558PBTL
5558T
5558T2
5558T2L
5558T3
5558TL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Conforming housing Applicable size AWG Terminal shape Material

1,270.78 €

4,000 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 555916ChainBrass

0.06 €

8000 13 jours 5559, 30068, 4247518–24ChainPhosphor Bronze

0.22 €

4000 5 jours 555916ChainPhosphor Bronze

27.76 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 555916IndividualPhosphor Bronze

0.07 €

25 Disponible 5 jours 5559, 30068, 4247518–24IndividualPhosphor Bronze

113.61 €

4,000 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 5559, 30068, 4247518–24ChainBrass

188.06 €

6,000 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 5559, 30068, 4247522 to 28ChainBrass

0.07 €

25 Disponible 5 jours 5559, 30068, 4247522 to 28IndividualBrass

178.10 €

4,000 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 5559, 30068, 4247516ChainBrass

8.76 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 5559, 30068, 4247518–24IndividualBrass

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable pin/contact Mâle (fiche) Application Connexion de câble Allowable Current(A) 9
Allowable Voltage(V) 600 Wire connection method Serti Mating Partner 5556

Assistance technique