Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d'âmes | Courant admissible (A) | Nombre de colonnes | Partenaire d'accouplement | Autres propriétés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.54 € | 9 | Disponible | 5 jours | 2 | 9 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Ignifuge : UL94V-2 | |
0.53 € | 8 | Disponible | 5 jours | 2 | 9 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Ignifuge : UL 94 V-0 | |
1.19 € | 4 | Disponible | 5 jours | 3 | 9 | 1 | 39-01-4033, 39-01-4037, 39-30-2030, 39-30-2038, 39-30-3036 | Ignifuge : UL 94 V-0 | |
0.59 € | 8 | Disponible | 5 jours | 4 | 8 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Ignifuge : UL94V-2 | |
1.01 € 0.30 € | 7 | Disponible |
Jour même
Stock | 4 | 8 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Ignifuge : UL 94 V-0 | |
0.60 € | 8 | Disponible | 6 jours | 6 | 8 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Ignifuge : UL94V-2 | |
0.72 € | 7 | Disponible | 5 jours | 6 | 8 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Ignifuge : UL 94 V-0 | |
0.61 € | 8 | Disponible | 5 jours | 8 | 7 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Ignifuge : UL94V-2 | |
1.06 € | 5 | Disponible | 5 jours | 8 | 7 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Ignifuge : UL 94 V-0 | |
0.67 € | 7 | Disponible | 5 jours | 10 | 7 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Ignifuge : UL94V-2 | |
1.13 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | 7 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Ignifuge : UL 94 V-0 | |
0.78 € | 6 | Disponible | 5 jours | 12 | 6 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Ignifuge : UL94V-2 | |
1.75 € 0.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 12 | 6 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Ignifuge : UL 94 V-0 | |
1.09 € | 4 | Disponible | 5 jours | 14 | 6 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Ignifuge : UL94V-2 | |
1.62 € | 4 | Disponible | 5 jours | 14 | 6 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Ignifuge : UL 94 V-0 | |
1.16 € | 4 | Disponible | 5 jours | 16 | 6 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Ignifuge : UL94V-2 | |
1.22 € | 4 | Disponible | 5 jours | 16 | 6 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Ignifuge : UL 94 V-0 | |
1.17 € | 4 | Disponible | 5 jours | 18 | 6 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Ignifuge : UL94V-2 | |
1.18 € | 4 | Disponible | 5 jours | 18 | 6 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Ignifuge : UL 94 V-0 | |
1.20 € | 4 | Disponible | 5 jours | 20 | 6 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Ignifuge : UL94V-2 | |
1.23 € | 4 | Disponible | 5 jours | 20 | 6 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Ignifuge : UL 94 V-0 | |
1.21 € | 4 | Disponible | 5 jours | 22 | 6 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Ignifuge : UL94V-2 | |
1.18 € | 4 | Disponible | 5 jours | 22 | 6 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Ignifuge : UL 94 V-0 | |
1.62 € | 4 | Disponible | 5 jours | 24 | 6 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Ignifuge : UL94V-2 | |
1.75 € | 4 | Disponible | 5 jours | 24 | 6 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Ignifuge : UL 94 V-0 |
Loading...
Forme du connecteur | Forme carrée | Initiales de la série de connecteurs | Nombre | Broche / contact applicable | Femelle (prise) |
---|---|---|---|---|---|
Application | Connexion de câble | Tension admissible(V) | 600 | Sens de connexion | Droit |
Fonction de protection (résistance environnementale) | N/A | Norme représentative | UL / TUV / CSA | Pas(mm) | 4.20 |
Montage sur panneau | NA | Matériau | Nylon | Couleur | Coloris naturel |
Borne conforme | 5556, 45750 | Attention | Le courant admissible varie selon le nombre d'âmes, la dimension du fil et le matériau du fil. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nombre d'âmes
Courant admissible(A)
Nombre de colonnes
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles