Référence fabricant: 5569-08A1
Marque: MOLEX
Prix: 3.07 €
Délai de livraison: 5 jours
Nombre d'âmes: 8
Norme représentative: UL / TUV / CSA
Remarque: UL94V-2
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
5569-08A1
Forme du connecteur | Forme carrée | Initiales de la série de connecteurs | Nombre | Broche / contact applicable | Mâle (fiche) |
---|---|---|---|---|---|
Application | Pour PCB | Courant admissible(A) | 9 | Tension admissible(V) | 600 |
Sens de connexion | Angle | Fonction de protection (résistance environnementale) | N/A | Pas(mm) | 4.20 |
Nombre de colonnes | 2 | Verrou d'accouplement | Disponible | Placage de borne | Étain |
Matériau | NYLON 66 | Couleur | Coloris naturel | Partenaire d'accouplement | 5557 |
Vous vous trouvez sur la page de Embase Mini-Fit Jr.™ en angle (5569), le numéro d'article est le suivant: 5569-08A1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 5569-08A1.
Configurer
Propriétés de base
Norme représentative
Nombre d'âmes
Remarque
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
5569-06A1-210 |
5569-14A1-210 |
5569-16A1 |
5569-20A1 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre d'âmes | Norme représentative | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | TUV / CSA / UL | UL94V-0 | |
1.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 14 | TUV / CSA / UL | UL94V-0 | |
2.59 € | 1 | 5 jours | 16 | TUV / CSA / UL | UL94V-2 | ||
3.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | CSA / UL | UL94V-2 |