Embase Mini-Fit Jr.™ droite (5566)

Embase Mini-Fit Jr.™ droite (5566)
  • Remise sur volume
Molex connectors for wire-to-wire and board-to-board are available in both single row and double row types. Power connector for a maximum rated current of 13.0 A. Straight type. (Mating housing: 5557)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5566-02A
5566-02A-210
5566-04A
5566-04A-210
5566-06A
5566-06A-210
5566-08A
5566-08A-210
5566-10A
5566-10A-210
5566-12A
5566-14A
5566-14A-210
5566-16A
5566-16A-210
5566-18A
5566-18A-210
5566-20A
5566-20A-210
5566-22A
5566-22A-210
5566-24A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'âmes Remarque

0.47 €

5 Disponible 5 jours 2UL94V-2

0.30 €

5 Disponible 5 jours 2UL94V-0

0.34 €

5 Disponible 5 jours 4UL94V-2

0.42 €

5 Disponible 5 jours 4UL94V-0

0.44 €

5 Disponible 5 jours 6UL94V-2

0.56 €

5 Disponible 5 jours 6UL94V-0

0.56 €

5 Disponible 5 jours 8UL94V-2

0.64 €

1 Disponible 5 jours 8UL94V-0

0.70 €

5 Disponible 5 jours 10UL94V-2

0.86 €

5 Disponible 5 jours 10UL94V-0

0.84 €

5 Disponible 5 jours 12UL94V-2

0.90 €

5 Disponible 5 jours 14UL94V-2

0.95 €

10 7 jours 14UL94V-0

0.98 €

1 Disponible 5 jours 16UL94V-2

1.09 €

10 7 jours 16UL94V-0

1.04 €

1 Disponible 5 jours 18UL94V-2

1.42 €

1 Disponible 5 jours 18UL94V-0

1.10 €

1 Disponible 5 jours 20UL94V-2

1.68 €

1 5 jours 20UL94V-0

1.32 €

1 Disponible 5 jours 22UL94V-2

1.95 €

1 5 jours 22UL94V-0

1.77 €

1 Disponible 5 jours 24UL94V-2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Broche / contact applicable Mâle (fiche)
Application Pour PCB Courant admissible(A) 9 Tension admissible(V) 600
Sens de connexion Droit Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Norme représentative UL / CSA
Pas(mm) 4.20 Nombre de colonnes 2 Verrou d'accouplement Disponible
Placage de borne Étain Matériau NYLON 66 Couleur Coloris naturel
Borne conforme 5556 Partenaire d'accouplement 5557

Assistance technique