Galette fil à circuit imprimé Mini-Lock™ au pas de 2.50mm (53375)

Galette fil à circuit imprimé Mini-Lock™ au pas de 2.50mm (53375)
Molex types are available in both straight and right angled types. Wire-to-wire optional parts are also available. This product has a high mating workability on the fitting guide wall. Straight type (Mating housings: 51102 / 51103 / 51163)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
53375-0690
53375-0790
53375-0890
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'âmes Norme représentative

0.46 €

400 5 jours 6UL / TUV / CSA

0.53 €

400 5 jours 7UL / TUV / CSA

0.59 €

400 5 jours 8UL / TUV

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Broche / contact applicable Mâle (fiche)
Application Pour PCB Courant admissible(A) 3 Tension admissible(V) 250
Sens de connexion Droit Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Pas(mm) 2.50
Nombre de colonnes 1 Verrou d'accouplement Disponible Placage de borne Étain
Partenaire d'accouplement 51103, 51102, 51163

Assistance technique