Galette fil à circuit imprimé Mini-Lock™ au pas de 2.50mm (53426)

Galette fil à circuit imprimé Mini-Lock™ au pas de 2.50mm (53426)
  • Remise sur volume
Molex types are available in both straight and right angled types. Wire-to-wire optional parts are also available. This product has a high mating workability on the fitting guide wall. Angle type (Mating housings: 51102 / 51103 / 51163)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
53426-0210
53426-0310
53426-0410
53426-0510
53426-0610
53426-0710
53426-0810
53426-0910
53426-1010
53426-1110
53426-1210
53426-1310
53426-1410
53426-1510
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre d'âmes

0.16 €

10 Disponible 5 jours -2

0.25 €

5 Disponible 5 jours -3

0.50 €

5 Disponible 5 jours -4

0.54 €

5 Disponible 5 jours -5

0.37 €

5 Disponible 5 jours -6

0.73 €

5 Disponible 5 jours -7

0.65 €

5 Disponible 5 jours -8

0.92 €

1 Disponible 5 jours 109

0.99 €

1 Disponible 5 jours -10

1.12 €

1 Disponible 5 jours -11

0.93 €

1 5 jours -12

1.31 €

1 Disponible 5 jours -13

1.29 €

1 Disponible 5 jours -14

1.40 €

1 Disponible 5 jours -15

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Broche / contact applicable Mâle (fiche)
Application Pour PCB Courant admissible(A) 3 Tension admissible(V) 250
Sens de connexion Angle Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Norme représentative UL / TUV / CSA
Pas(mm) 2.50 Nombre de colonnes 1 Verrou d'accouplement Disponible
Placage de borne Étain Couleur Blanc Partenaire d'accouplement 51102, 51103, 51163, 51164, 50351, 50752

Assistance technique