Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
51146-1400
Forme du connecteur | Forme carrée | Initiales de la série de connecteurs | Nombre | Broche / contact applicable | Femelle (prise) |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'âmes | 14 | Application | Connexion de câble | Sens de connexion | Droit |
Fonction de protection (résistance environnementale) | N/A | Norme représentative | UL / CSA | Pas(mm) | 1.25 |
Nombre de colonnes | 1 | Montage sur panneau | NA | Couleur | Coloris naturel |
Borne conforme | 50641, 50753 | Partenaire d'accouplement | 53780 |
Vous vous trouvez sur la page de Boîtier de circuit imprimé PanelMate™ avec pas de 1.25mm (51146), le numéro d'article est le suivant: 51146-1400.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 51146-1400.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles