Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
53047-0210 |
53047-0310 |
53047-0410 |
53047-0510 |
53047-0610 |
53047-0710 |
53047-0810 |
53047-0910 |
53047-1010 |
53047-1210 |
53047-1310 |
53047-1510 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d'âmes | |
---|---|---|---|---|---|
0.09 € | 25 | Disponible | 5 jours | 2 | |
0.13 € | 10 | Disponible | 5 jours | 3 | |
0.16 € | 10 | Disponible | 5 jours | 4 | |
0.21 € | 5 | Disponible | 5 jours | 5 | |
0.19 € | 5 | Disponible | 5 jours | 6 | |
0.30 € | 5 | Disponible | 5 jours | 7 | |
0.33 € | 5 | Disponible | 5 jours | 8 | |
0.53 € | 5 | Disponible | 5 jours | 9 | |
0.33 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | |
0.83 € | 5 | Disponible | 5 jours | 12 | |
1.52 € | 5 | Disponible | 5 jours | 13 | |
0.58 € | 5 | Disponible | 5 jours | 15 |
Loading...
Forme du connecteur | Forme carrée | Initiales de la série de connecteurs | Nombre | Broche / contact applicable | Mâle (fiche) |
---|---|---|---|---|---|
Application | Pour PCB | Courant admissible(A) | 1 | Tension admissible(V) | 125 |
Sens de connexion | Droit | Fonction de protection (résistance environnementale) | N/A | Norme représentative | UL |
Pas(mm) | 1.25 | Nombre de colonnes | 1 | Verrou d'accouplement | Disponible |
Placage de borne | Étain | Partenaire d'accouplement | 51021 |
Configurer
Propriétés de base
Nombre d'âmes
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles