Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
51021-0200 |
51021-0300 |
51021-0400 |
51021-0500 |
51021-0600 |
51021-0700 |
51021-0800 |
51021-0900 |
51021-1000 |
51021-1100 |
51021-1200 |
51021-1300 |
51021-1400 |
51021-1500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d'âmes | |
---|---|---|---|---|---|
0.08 € | 50 | Disponible | 5 jours | 2 | |
0.48 € | 10 | Disponible | 5 jours | 3 | |
0.52 € | 9 | Disponible | 5 jours | 4 | |
0.52 € | 9 | Disponible | 5 jours | 5 | |
0.55 € | 9 | Disponible | 5 jours | 6 | |
0.56 € | 8 | Disponible | 5 jours | 7 | |
0.58 € | 8 | Disponible | 5 jours | 8 | |
0.58 € | 8 | Disponible | 5 jours | 9 | |
0.60 € | 8 | Disponible | 5 jours | 10 | |
0.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 11 | |
0.59 € | 8 | Disponible | 5 jours | 12 | |
0.67 € | 8 | Disponible | 5 jours | 13 | |
0.64 € | 7 | Disponible | 5 jours | 14 | |
0.78 € | 6 | Disponible | 5 jours | 15 |
Loading...
Forme du connecteur | Forme carrée | Initiales de la série de connecteurs | Nombre | Broche / contact applicable | Femelle (prise) |
---|---|---|---|---|---|
Application | Connexion de câble | Sens de connexion | Droit | Fonction de protection (résistance environnementale) | N/A |
Norme représentative | UL / CSA | Pas(mm) | 1.25 | Nombre de colonnes | 1 |
Verrou d'accouplement | Disponible | Montage sur panneau | NA | Couleur | Coloris naturel |
Borne conforme | 50058, 50079 | Partenaire d'accouplement | 51047, 53047, 53048, 53261, 53398 |
Configurer
Propriétés de base
Nombre d'âmes
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles