Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
35507-0200 |
35507-0300 |
35507-0400 |
35507-0600 |
35507-0700 |
35507-0800 |
35507-1000 |
35507-1300 |
35507-1500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d'âmes | |
---|---|---|---|---|---|
0.08 € | 1 | 5 jours | 2 | ||
0.09 € | 1 | 5 jours | 3 | ||
0.09 € | 1 | 5 jours | 4 | ||
0.12 € | 1 | 5 jours | 6 | ||
0.14 € | 1 | 5 jours | 7 | ||
0.14 € | 1 | 5 jours | 8 | ||
0.16 € | 1 | 5 jours | 10 | ||
0.16 € | 1 | 5 jours | 13 | ||
0.17 € | 1 | 5 jours | 15 |
Loading...
Forme du connecteur | Forme carrée | Initiales de la série de connecteurs | Nombre | Broche / contact applicable | Femelle (prise) |
---|---|---|---|---|---|
Application | Connexion de câble | Courant admissible(A) | 2 | Sens de connexion | Droit |
Fonction de protection (résistance environnementale) | N/A | Norme représentative | UL / CSA | Pas(mm) | 2.00 |
Nombre de colonnes | 1 | Verrou d'accouplement | Disponible | Montage sur panneau | NA |
Couleur | Coloris naturel | Borne conforme | 50212 | Partenaire d'accouplement | 35362, 35363 |
Configurer
Propriétés de base
Nombre d'âmes
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles