Embase modulaire SL™ en angle (70553)

Embase modulaire SL™ en angle (70553)
  • Remise sur volume
Molex 2.54-mm pitch connector for circuit board-to-wire connections. Available for discrete wires and all types of IDT/FFC cables. 4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
70553-0001
70553-0002
70553-0003
70553-0004
70553-0005
70553-0006
70553-0007
70553-0009
70553-0019
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'âmes Norme représentative

2.33 €

1 Disponible 5 jours 2UL / CSA

1.49 €

1 Disponible 5 jours 3UL / CSA

1.66 €

1 Disponible 5 jours 4UL / CSA

1.99 €

1 Disponible 5 jours 5UL / CSA

2.05 €

1 Disponible 5 jours 6UL / CSA

5.50 €

1 Disponible 5 jours 7UL / CSA

4.96 €

1 Disponible 5 jours 8UL / CSA

2.94 €

1 Disponible 5 jours 10UL / CSA

3.75 €

1 5 jours 20CSA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Broche / contact applicable Mâle (fiche)
Application Pour PCB Courant admissible(A) 3 Tension admissible(V) 250
Sens de connexion Angle Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Pas(mm) 2.54
Nombre de colonnes 1 Verrou d'accouplement Disponible Placage de borne Étain
Couleur Noir Partenaire d'accouplement 70066, 70430, 70400

Assistance technique