Galette SPOX™ (5273)

Galette SPOX™ (5273)
  • Remise sur volume
[Features]
The Molex Spox family of wire-to-circuit board connectors have a structure that works within a pitch range of 2.50 mm to 5.08 mm. (Mating housing: 5195)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5273-02A
5273-03A
5273-04A
5273-05A
5273-06A
5273-07A
5273-08A
5273-09A
5273-12A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'âmes Pas
(mm)
Nombre de colonnes Verrou d'accouplement Placage de borne Couleur Partenaire d'accouplement

0.17 €

10 Disponible 5 jours 23.961DisponibleNickelColoris naturel5195, 5239

0.28 €

10 Disponible 5 jours 33.961DisponibleÉtainColoris naturel5195, 5239

0.27 €

5 Disponible 5 jours 43.961DisponibleÉtainColoris naturel5195, 5239

0.36 €

5 Disponible 5 jours 53.961DisponibleÉtainColoris naturel5195, 5239

0.45 €

5 Disponible 5 jours 63.961DisponibleÉtainColoris naturel5195, 5239

0.79 €

1 Disponible 5 jours 73.961DisponibleÉtainColoris naturel5195, 5239

0.61 €

5 Disponible 5 jours 83.961DisponibleÉtainColoris naturel5195, 5239

0.98 €

5 Disponible 5 jours 9------

1.17 €

5 Disponible 5 jours 12------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Broche / contact applicable Mâle (fiche)
Application Pour PCB Courant admissible(A) 7 Tension admissible(V) 250
Sens de connexion Droit Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Norme représentative UL / TUV / CSA

Assistance technique