• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Borne SPOX™ BMI (50802)

Borne SPOX™ BMI (50802)
  • Remise sur volume
[Features]
The Molex Spox family of wire-to-circuit board connectors have a structure that works within a pitch range of 2.50 mm to 5.08 mm. (Compatible housing: 51191)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
50802-8100
50802-9101
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Material

0.75 €

10 Disponible 5 jours Phosphor Bronze

0.75 €

50 Disponible 5 jours Brass

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable pin/contact Femelle (prise) Application Connexion de câble Wire connection method Serti
Conforming housing 51191 Applicable size AWG 22 to 28 Terminal shape Individual
Mating Partner 5241

Assistance technique