Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
51191-0200 |
51191-0300 |
51191-0400 |
51191-0500 |
51191-0600 |
51191-0700 |
51191-0800 |
51191-0900 |
51191-1000 |
51191-1100 |
51191-1200 |
51191-1300 |
51191-1400 |
51191-1500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d'âmes | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.73 € | 9 | Disponible | 5 jours | 2 | Coloris naturel | |
0.54 € | 9 | Disponible | 5 jours | 3 | - | |
0.56 € | 8 | Disponible | 5 jours | 4 | - | |
0.59 € | 8 | Disponible | 5 jours | 5 | - | |
0.60 € | 8 | Disponible | 5 jours | 6 | - | |
0.58 € | 8 | Disponible | 5 jours | 7 | - | |
0.85 € | 8 | Disponible | 5 jours | 8 | - | |
0.60 € | 8 | Disponible | 5 jours | 9 | - | |
0.61 € | 8 | Disponible | 5 jours | 10 | - | |
0.68 € | 7 | Disponible | 5 jours | 11 | - | |
1.42 € | 7 | Disponible | 5 jours | 12 | - | |
0.71 € | 7 | Disponible | 5 jours | 13 | - | |
0.74 € | 6 | Disponible | 5 jours | 14 | - | |
0.98 € | 5 | Disponible | 5 jours | 15 | - |
Loading...
Forme du connecteur | Forme carrée | Initiales de la série de connecteurs | Nombre | Broche / contact applicable | Femelle (prise) |
---|---|---|---|---|---|
Application | Connexion de câble | Courant admissible(A) | 3 | Tension admissible(V) | 250 |
Sens de connexion | Droit | Fonction de protection (résistance environnementale) | N/A | Norme représentative | UL |
Pas(mm) | 2.50 | Nombre de colonnes | 1 | Montage sur panneau | NA |
Matériau | NYLON 66 | Remarque | UL94V-0 | Borne conforme | 50802 |
Partenaire d'accouplement | 5045, 5046, 5240 |
Configurer
Propriétés de base
Nombre d'âmes
Couleur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles