Boîtier SPOX™ (5195)

Boîtier SPOX™ (5195)
  • Remise sur volume
The Molex Spox family of wire-to-circuit board connectors have a structure that works within a pitch range of 2.50 mm to 5.08 mm. (Mating housings: 5272/ 5273/ 5274/ 5096/ 53405/ 5271, compatible terminals: 5194/ 5225)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5195-02
5195-03
5195-04
5195-05
5195-06
5195-07
5195-08
5195-09
5195-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'âmes

0.63 €

9 Disponible 5 jours 2

0.64 €

8 Disponible 5 jours 3

6.87 €

8 Disponible 5 jours 4

1.29 €

8 Disponible 5 jours 5

0.90 €

1 Disponible 5 jours 6

1.07 €

7 Disponible 5 jours 7

0.73 €

7 Disponible 5 jours 8

1.04 €

6 Disponible 5 jours 9

0.87 €

6 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Broche / contact applicable Femelle (prise)
Application Connexion de câble Courant admissible(A) 7 Tension admissible(V) 250
Sens de connexion Droit Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Norme représentative UL / TUV / CSA
Pas(mm) 3.96 Nombre de colonnes 1 Montage sur panneau NA
Matériau NYLON 66 Couleur Coloris naturel Remarque UL94V-2
Borne conforme 5194, 5225 Partenaire d'accouplement 5272, 5273, 5274, 5096, 53405, 5271

Assistance technique