Boîtier SPOX™ (5264)

Boîtier SPOX™ (5264)
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
The Molex Spox family of wire-to-circuit board connectors have a structure that works within a pitch range of 2.50 mm to 5.08 mm. (Mating housing: 5267/5268, Compatible terminal: 5263)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5264-02
5264-03
5264-04
5264-05
5264-06
5264-07
5264-08
5264-09
5264-10
5264-11
5264-12
5264-13
5264-14
5264-15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'âmes

0.09 €

25 Disponible 5 jours 2

0.14 €

10 Disponible 5 jours 3

0.11 €

25 Disponible 5 jours 4

0.23 €

10 Disponible 5 jours 5

1.63 €

0.49 €

8 Disponible Jour même

Stock

6

0.19 €

10 Disponible 5 jours 7

0.19 €

10 Disponible 5 jours 8

0.20 €

10 Disponible 5 jours 9

0.17 €

10 Disponible 5 jours 10

0.31 €

10 Disponible 5 jours 11

0.31 €

5 Disponible 5 jours 12

0.28 €

5 Disponible 5 jours 13

0.33 €

5 Disponible 5 jours 14

0.45 €

5 Disponible 5 jours 15

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Broche / contact applicable Femelle (prise)
Application Connexion de câble Courant admissible(A) 3 Tension admissible(V) 250
Sens de connexion Droit Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Norme représentative UL
Pas(mm) 2.50 Nombre de colonnes 1 Montage sur panneau NA
Matériau NYLON 66 Remarque UL94V-0 Borne conforme 5263
Partenaire d'accouplement 5267, 5268

Assistance technique