Boîtier de fiche mâle standard 0.093" (1292)

Boîtier de fiche mâle standard 0.093" (1292)
  • Remise sur volume
Molex power connectors, available in 5.03 mm, 6.30 mm and 6.70-mm pitch types. (Fitting Housing: 1292-R/1292-R1, Compatible Terminal: 1190).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1292-P1

Référence pièce
1292-P1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.62 €

5 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Broche / contact applicable Mâle (fiche)
Nombre d'âmes 9 Application Connexion de câble Courant admissible(A) 11
Sens de connexion Droit Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Norme représentative UL / CSA
Pas(mm) 5.03 Nombre de colonnes 3 Montage sur panneau NA
Matériau NYLON 66 Couleur Coloris naturel Remarque UL94V-2
Borne conforme 1189, 1190, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973, 2151, 2273, 2870, 2871, 4272, 4550, 6271 Partenaire d'accouplement 03-09-1091, 03-09-1092, 03-09-1093, 03-09-1094

Vous vous trouvez sur la page de Boîtier de fiche mâle standard 0.093" (1292), le numéro d'article est le suivant: 1292-P1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1292-P1.

Assistance technique