Référence fabricant: 1375-P
Marque: MOLEX
Prix: 1.72 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1375-P
Forme du connecteur | Forme carrée | Initiales de la série de connecteurs | Nombre | Broche / contact applicable | Mâle (fiche) |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'âmes | 15 | Application | Connexion de câble | Courant admissible(A) | 9.5 |
Sens de connexion | Droit | Fonction de protection (résistance environnementale) | N/A | Norme représentative | UL / CSA |
Pas(mm) | 5.03 | Nombre de colonnes | 3 | Verrou d'accouplement | NA |
Montage sur panneau | NA | Matériau | NYLON 66 | Couleur | Coloris naturel |
Remarque | UL94V-2 | Borne conforme | 1189, 1190, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973, 2151, 2273, 2870, 2871, 4272, 4550, 6271 | Partenaire d'accouplement | 03-09-1151, 03-09-1152 |
Vous vous trouvez sur la page de Boîtier de fiche mâle standard 0.093" (1375), le numéro d'article est le suivant: 1375-P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1375-P.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles