Boîtier de fiche mâle standard 0.093" (1396)

Boîtier de fiche mâle standard 0.093" (1396)
  • Remise sur volume
Molex power connectors, available in 5.03 mm, 6.30 mm and 6.70 mm pitch types. (Fitting Housing: 1396-R/1396-R1, Compatible Terminal: 1190)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1396-P
1396-P1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Montage sur panneau Couleur Partenaire d'accouplement

0.21 €

10 Disponible 6 jours Disponible-03-09-1032, 03-09-1033, 03-09-6032

0.24 €

10 Disponible 5 jours NAColoris naturel03-09-1031, 03-09-1032, 03-09-1033, 03-09-1081, 03-09-6032

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Broche / contact applicable Mâle (fiche)
Nombre d'âmes 3 Application Connexion de câble Courant admissible(A) 14
Sens de connexion Droit Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Norme représentative UL / CSA
Pas(mm) 5.03 Nombre de colonnes 1 Verrou d'accouplement Disponible
Matériau NYLON 66 Remarque UL94V-2 Borne conforme 1189, 1190, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973, 2151, 2273, 2870, 2871, 4272, 4550, 6271

Assistance technique