Boîtier de prise standard 0.093" (1292)

Boîtier de prise standard 0.093" (1292)
  • Remise sur volume
A Molex power connector, available in 5.03 mm, 6.30 mm and 6.70 mm pitch sizes (compatible housings: 1292-P/1292-P1, compatible terminal: 1189)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1292-R
1292-R2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Verrou d'accouplement Montage sur panneau Partenaire d'accouplement

1.31 €

4 Disponible 5 jours -Disponible03-09-2092, 3099

1.22 €

4 Disponible 5 jours NANA03-09-2091, 03-09-2092, 3099

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Broche / contact applicable Femelle (prise)
Nombre d'âmes 9 Application Connexion de câble Courant admissible(A) 11
Sens de connexion Droit Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Norme représentative UL / CSA
Pas(mm) 5.03 Nombre de colonnes 3 Matériau NYLON 66
Couleur Coloris naturel Remarque UL94V-2 Borne conforme 1189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973

Assistance technique