Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1396-R |
1396-R1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Verrou d'accouplement | Montage sur panneau | Couleur | Partenaire d'accouplement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.21 € | 7 | Disponible | 6 jours | Disponible | Disponible | - | 03-09-2032, 03-09-7032, 3099 | |
1.21 € | 7 | Disponible | 5 jours | - | NA | Coloris naturel | 03-09-2031, 03-09-2032, 03-09-7032, 3099 |
Loading...
Forme du connecteur | Forme carrée | Initiales de la série de connecteurs | Nombre | Broche / contact applicable | Femelle (prise) |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'âmes | 3 | Application | Connexion de câble | Courant admissible(A) | 14 |
Sens de connexion | Droit | Fonction de protection (résistance environnementale) | N/A | Norme représentative | UL / CSA |
Pas(mm) | 5.03 | Nombre de colonnes | 1 | Matériau | NYLON 66 |
Remarque | UL94V-2 | Borne conforme | 1189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973 |
Configurer
Propriétés de base
Verrou d'accouplement
Montage sur panneau
Couleur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles