Boîtier de prise standard 0.093" (3191NR1)

Boîtier de prise standard 0.093" (3191NR1)
  • Remise sur volume
[Features]
Molex power connectors, available in 5.03 mm, 6.30 mm and 6.70 mm pitch types. (Mating housing: 3191NP, Compatible terminal: 1189)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3191-01R1
3191-02R1
3191-02R1-201
3191-03R1
3191-03R1-201
3191-04R1
3191-04R1-201
3191-06R1
3191-06R1-201
3191-09R1
3191-09R1-201
3191-12R1
3191-12R1-201
3191-15R1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'âmes Courant admissible
(A)
Nombre de colonnes Couleur Remarque Partenaire d'accouplement

0.57 €

8 Disponible 5 jours 1121Coloris naturelUL94V-239-03-6010, 39-03-6012

0.75 €

8 Disponible 5 jours 2121Coloris naturelUL94V-239-03-6020, 39-03-6022, 5219

0.75 €

7 Disponible 5 jours 2121BlancUL94V-039-03-6020, 39-03-6022, 5219

0.94 €

8 Disponible 5 jours 3111Coloris naturelUL94V-239-03-6030, 39-03-6032, 5219

0.37 €

1 5 jours 3111BlancUL94V-039-03-6030, 39-03-6032, 5219

0.67 €

7 Disponible 5 jours 491Coloris naturelUL94V-239-03-6040, 39-03-6042, 5219

0.50 €

1 5 jours 491BlancUL94V-039-03-6040, 39-03-6042, 5219

1.04 €

7 Disponible 5 jours 692Coloris naturelUL94V-239-03-6090, 39-03-6092, 5219

0.59 €

1 5 jours 692BlancUL94V-039-03-6090, 39-03-6092, 5219

1.19 €

4 Disponible 5 jours 983Coloris naturelUL94V-239-03-6090, 39-03-6092, 5219

0.82 €

1 5 jours 983BlancUL94V-039-03-6090, 39-03-6092, 5219

1.05 €

5 Disponible 5 jours 1293Coloris naturelUL94V-239-03-6090, 39-03-6092, 5219

0.90 €

1 5 jours 1293BlancUL94V-039-03-6090, 39-03-6092, 5219

1.62 €

4 Disponible 5 jours 1593Coloris naturelUL94V-219-09-2156, 19-09-2157, 19-09-2159, 5219

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Broche / contact applicable Femelle (prise)
Application Connexion de câble Sens de connexion Droit Fonction de protection (résistance environnementale) N/A
Norme représentative UL / TUV / CSA Pas(mm) 6.70 Verrou d'accouplement Disponible
Montage sur panneau NA Matériau NYLON 66 Borne conforme 1189, 1190, 1380, 1381, 1433, 1434, 2605, 2606, 1973, 2151, 2273, 2870, 2871, 4272

Assistance technique