Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
43645-0300 |
43645-0500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d'âmes | |
---|---|---|---|---|---|
1.06 € | 4 | Disponible | 5 jours | 3 | |
2.33 € | 6 | Disponible | 5 jours | 5 |
Loading...
Forme du connecteur | Forme carrée | Initiales de la série de connecteurs | Nombre | Broche / contact applicable | Femelle (prise) |
---|---|---|---|---|---|
Application | Connexion de câble | Courant admissible(A) | 5 | Sens de connexion | Droit |
Fonction de protection (résistance environnementale) | N/A | Norme représentative | UL / TUV / CSA | Pas(mm) | 3.00 |
Nombre de colonnes | 1 | Verrou d'accouplement | Disponible | Montage sur panneau | NA |
Couleur | Noir | Borne conforme | 43030, 46235, 45773 | Partenaire d'accouplement | 43640, 43650 |
Configurer
Propriétés de base
Nombre d'âmes
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles