Connecteur à 90° (avec vis parallèles pour utilisation sur conduit)

Connecteur à 90° (avec vis parallèles pour utilisation sur conduit)
  • Remise sur volume
[Features]
· A 90° type connector with connection to knockout of K-Flex control panel.
· With pipe inline male threads.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KM90BG12
KM90BG16
KM90BG22
KM90BG28
KM90BG36
KM90BG42
KM90BG54
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Gaine de câblage connectable Diamètre extérieur maximal de câble compatible
(mm)
Vis de connexion (φS1)
(mm)
Vis de connexion (dimensions nominales)

7.70 €

20 11 jours 12 (Note)1020.9G1/2

9.20 €

1 Disponible 6 jours 16 (Note)1320.9G1/2

11.95 €

1 Disponible 5 jours 22 (Note)1826.4G3/4

15.81 €

1 6 jours 28 (Note)2433.2G1

22.75 €

1 6 jours 36 (Note)3241.9G1-1/4

32.03 €

5 5 jours 42 (Note)3747.8G1-1/2

40.40 €

5 5 jours 54 (Note)4859.6G2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures(°C) -20 – 90 Matériaux primaires Alliage de zinc moulé (ZDC2) Traitement de surface Zingage électrique (chrome trivalent brillant)
Standard UL, CSA Remarque (Remarque) Indique KMS, KMV, KPF, KIC, KIH, KIV, KPBF, KUU, KCS, KMB, KIB, KM et KI. Niveau de protection IP67

Assistance technique