Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E2BG0416 |
E2BG0616 |
E2BG0816 |
E2BG1016 |
E2BG1216 |
E2BG1516 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur de câble compatible (mm) | Numéro du cadre d'emballage | Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.50 € | 20 | 7 jours | 2 à 4 | 4 | - | |||
3.73 € | 20 | 5 jours | 3–6 | 6 | - | |||
65.30 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 4–8 | 8 | UL, CSA | |
4.19 € | 20 | 11 jours | 6–10 | 10 | UL, CSA | |||
72.81 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 8–12 | 12 | UL, CSA | |
81.92 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 12–15 | 16 | UL, CSA |
Loading...
Diamètre de l'entrée défonçable(mm) | 21.0 | Couleur | Gris clair | Matériaux primaires | PA66 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de températures | -20 à 90°C | Propriétés | Résistant à l'huile, résistant aux vibrations (avec dispositif de verrouillage) | Niveau de protection | IP67 |
Ignifuge | UL94V2 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur de câble compatible(mm)
Numéro du cadre d'emballage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles