Accouplement combiné (K-Flex + tuyau en acier épais / en acier mince)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KMK2E16
KMK2E22
KMK2E28
KMK2E42
KMKE16
KMKE22
KMKE28
KMKE36
KMKE42
KMKE54
KMKI22
KMKI28
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Gaine de câblage connectable Gaine de câblage connectable (etc.)

6.44 €

20 10 jours 16 (Note)E19 / C19

8.93 €

20 12 jours 22 (Note)E25 / C25

12.48 €

10 5 jours 28 (Note)E31 / C31

22.88 €

10 5 jours 42 (Note)E51 / C51

8.64 €

1 5 jours 16 (Note)E19 / C19

10.46 €

1 5 jours 22 (Note)E25 / C25

15.43 €

1 11 jours 28 (Note)E31 / C31

20.76 €

1 5 jours 36 (Note)E39 / C39

25.63 €

1 Disponible 6 jours 42 (Note)E51 / C51

35.00 €

1 6 jours 54 (Note)E63 / C63

10.46 €

20 5 jours 22 (Note)G22

14.65 €

10 5 jours 28 (Note)G28

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Étanche à l'eau Plage de températures(°C) -20 – 90 Matériaux primaires Alliage de zinc moulé (ZDC2)
Traitement de surface Zingage électrique (chrome trivalent brillant) Remarque (Remarque) Indique KMS, KMV, KPF, KIC, KIH, KIV, KPBF, KUU, KCS, KMB, KIB, KM et KI. Niveau de protection IP67

Assistance technique