Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KG17 |
KG24 |
KG30 |
KG38 |
KG50-54 |
KG63 |
KG76 |
KG83 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Gaine de câblage connectable | Gaine de câblage connectable (etc.) | Diamètre extérieur maximal de câble compatible (mm) | Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.57 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | PZ17 | G16 (dimensions nominales) / CTG16 (dimensions nominales de la vis) | 15 | JIS C8350, PSE | |
36.43 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | PZ24 | G22 (dimensions nominales) / CTG22 (dimensions nominales de la vis) | 21 | JIS C8350, PSE | |
50.28 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | PZ30 | G28 (dimensions nominales) / CTG28 (dimensions nominales de la vis) | 27 | JIS C8350, PSE | |
79.94 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | PZ38 | G36 (dimensions nominales) / CTG36 (dimensions nominales de la vis) | 36 | JIS C8350, PSE | |
77.95 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | PZ50 | G54 (dimensions nominales) / CTG54 (dimensions nominales de la vis) | 48 | PSE | |
32.48 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | PZ63 | G54 (dimensions nominales) / CTG54 (dimensions nominales de la vis) | 53 | JIS C8350, PSE | |
47.11 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | PZ76 | G70 (dimensions nominales) / CTG70 (dimensions nominales de la vis) | 69 | JIS C8350, PSE | |
39.60 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | PZ83 | G82 (dimensions nominales) / CTG82 (dimensions nominales de la vis) | 80 | JIS C8350, PSE |
Loading...
Plage de températures(°C) | -45 – 150 | Matériaux primaires | Alliage de zinc moulé (ZDC2) | Traitement de surface | Zingage électrique (chrome trivalent brillant) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Gaine de câblage connectable
Gaine de câblage connectable (etc.)
Diamètre extérieur maximal de câble compatible(mm)
Propriétés optionnelles