Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KC17 |
KC24 |
KC30 |
KC50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Gaine de câblage connectable | Gaine de câblage connectable (etc.) | Diamètre extérieur maximal de câble compatible (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.62 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | PZ17 | C19 (dimensions nominales) / CTC19 (dimensions nominales de la vis) | 15 | |
26.55 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | PZ24 | C25 (dimensions nominales) / CTC25 (dimensions nominales de la vis) | 21 | |
48.30 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | PZ30 | C31 (dimensions nominales) / CTC31 (dimensions nominales de la vis) | 28 | |
49.28 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | PZ50 | C51 (dimensions nominales) / CTC51 (dimensions nominales de la vis) | 47 |
Loading...
Application | Étanche à l'eau | Plage de températures(°C) | -50 – 150 | Matériaux primaires | Alliage de zinc moulé (ZDC2) |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Zingage électrique (chrome trivalent brillant) | Standard | JIS C8350, PSE |
Configurer
Propriétés de base
Gaine de câblage connectable
Gaine de câblage connectable (etc.)
Diamètre extérieur maximal de câble compatible(mm)
Propriétés optionnelles