Sanfleki ROBO (type standard à haute résistance)

Sanfleki ROBO (type standard à haute résistance)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Type NS is a standard type polyamide flexible conduit tube with superior compressive strength.

[Features]
· Type NS is a standard type with excellent compression strength.
· Optimally suited for general conduit applications.
· The JISC8461 strength classification is light (#12 size is very light).
· The light gray Munsell value is N7.
· Sanfleki ROBO itself is not suitable for torsional movement.
· If you require this kind of conduit, please use the rotating type accessories.
· Sanfleki ROBO accessories have a strong connection tensile strength. However, compared to metal-fabricated products, these are not as strong. Therefore, please be careful when moving high-tensile loads.
· Sanfleki ROBO and its accessories are non-conductive. Therefore, unlike metal-fabricated conduit, no electrical bonding is required and there are no issues with grounding of electrical equipment.
· Sanfleki ROBO is manufactured from polyamide. Therefore, under normal-use conditions, it has a high resistance to chemicals, such as general alkalis, alcohols, ethers, ketones, hydrocarbons, hydrogen halogenides, lubricating oils, petroleum, detergents, cutting oils, and water, etc.
· Polyamide resin is not particularly resistant to direct sunlight or weatherproof. Therefore, please use indoors.
· Please use with vinyl coated cables and electric wires.
· Please use with the N2 type Sanfleki ROBO accessories (e.g.: N2BG).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NS20
NS25
NS32
NS40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre extérieur
(mm)
Diamètre intérieur
(mm)

144.77 €

1 11 jours 1020.015.3

225.05 €

1 11 jours 1025.019.6

305.35 €

1 11 jours 1032.026.0

248.72 €

1 6 jours -40.033.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Noir Matériau PA6 Plage de températures (en position mobile)(°C) -5 à 65
Plage de températures (en position fixe)(°C) -40 à 115 Propriétés Haute résistance à l'huile Standard UL, JIS C8461-23
Niveau de protection IP67 Ignifuge UL94V2

Assistance technique