Connecteur pour entrée défonçable (avec filetage de tuyau conducteur en acier épais)【1-20 pièces par conditionnement】

Connecteur pour entrée défonçable (avec filetage de tuyau conducteur en acier épais)
  • Remise sur volume
[Features]
· Non union type connector for connecting the plica tube to knockouts in boxes.
· With screw for thick steel conduit.
· The tensile strength of the plica tube and couplings is 500N (JIS medium).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BG17
BG24
BG30
BG38
BG50
BG50-54
BG63
BG76
BG83
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSGaine de câblage connectable Diamètre extérieur maximal de câble compatible
(mm)
Vis de connexion (φS1)
(mm)
Vis de connexion (dimensions nominales) Standard

23.34 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10PZ171520.9CTG16JIS C8350, PSE

34.33 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10PZ242026.4CTG22JIS C8350, PSE

40.82 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -PZ302533.2CTG28JIS C8350, PSE

3.17 €

2 Disponible 6 jours -PZ383341.9CTG36JIS C8350, PSE

4.53 €

1 Disponible 6 jours -PZ503947.8CTG42JIS C8350, PSE

8.39 €

1 Disponible 10 jours -PZ504859.6CTG54PSE

42.52 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -PZ635159.6CTG54JIS C8350, PSE

12.93 €

1 Disponible 10 jours -PZ766775.1CTG70JIS C8350, PSE

43.09 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -PZ837987.8CTG82JIS C8350, PSE

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Étanche à l'eau Plage de températures(°C) -45 – 150 Matériaux primaires Alliage de zinc moulé (ZDC2)
Traitement de surface Zingage électrique (chrome trivalent brillant)

Assistance technique