Connecteur pour entrée défonçable (comprend une vis mâle pour conduit électrique en acier mince)【1-10 pièces par conditionnement】

Connecteur pour entrée défonçable (comprend une vis mâle pour conduit électrique en acier mince)
  • Remise sur volume
[Features]
· Non union type connector for connecting the plica tube to knockouts in boxes.
· With screw for thin steel wiring tube.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BC17
BC24
BC30
BC38
BC50
BC63
BC76
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSGaine de câblage connectable Diamètre extérieur maximal de câble compatible
(mm)
Vis de connexion (φS1)
(mm)
Vis de connexion (dimensions nominales)

1.37 €

5 Disponible 5 jours 10PZ171419.1CTC19

1.73 €

5 Disponible 5 jours 10PZ242025.4CTC25

2.33 €

2 Disponible 5 jours 10PZ302531.8CTC31

3.17 €

2 Disponible 6 jours -PZ383138.1CTC39

41.95 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10PZ504350.8CTC51

8.39 €

1 Disponible 6 jours -PZ635763.5CTC63

12.47 €

1 Disponible 6 jours -PZ766976.2CTC75

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures(°C) -50 – 150 Matériaux primaires Alliage de zinc moulé (ZDC2) Traitement de surface Zingage électrique (chrome trivalent brillant)
Standard JIS C8350, PSE

Assistance technique