Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KMS9 |
KMS10 |
KMS12 |
KMS16 |
KMS22 |
KMS28 |
KMS36 |
KMS42 |
KMS54 |
KMS70 |
KMS82 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre intérieur (mm) | Dimension nominal en pouces | Longueur 1 rouleau (m) | Propriétés | Standard | Rayon de courbure central minimal (position fixe) (mm) | Rayon de courbure central minimal (position mobile) (mm) | Niveau de protection | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12.4 | 9.0 | - | 4.2 | Résistant à l'huile | - | - | 40 | IPX7 | |
119.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 15.2 | 10.0 | 1/4 | 30 | Haute résistance à l'huile, étanche, forme ondulée | MAS | 20 | - | IP67 | |
142.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 17.7 | 12.3 | 3/8 | 30 | Haute résistance à l'huile, étanche, forme ondulée | MAS | 25 | - | IP67 | |
168.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 21.1 | 15.8 | 1/2 | 30 | Haute résistance à l'huile, étanche, forme ondulée | MAS | 35 | - | IP67 | |
165.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 26.4 | 20.8 | 3/4 | 20 | Haute résistance à l'huile, étanche, forme ondulée | MAS | 40 | - | IP67 | |
151.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 33.2 | 26.4 | 1 | 20 | Haute résistance à l'huile, étanche, forme ondulée | MAS | 70 | - | IP67 | |
250.67 € | 1 | 6 jours | 42.0 | 35.0 | 1-1/4 | 15 | Haute résistance à l'huile, étanche, forme ondulée | MAS | 70 | - | IP67 | ||
292.48 € | 1 | 9 jours | 47.7 | 40.0 | 1-1/2 | 15 | Haute résistance à l'huile, étanche, forme ondulée | MAS | 100 | - | IP67 | ||
255.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 59.7 | 51.3 | 2 | 10 | Haute résistance à l'huile, étanche, forme ondulée | MAS | 175 | - | IP67 | |
335.91 € | 1 | 11 jours | 72.5 | 63.0 | 2-1/2 | 10 | Haute résistance à l'huile, étanche, forme ondulée | MAS | 200 | - | IP67 | ||
452.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 88.4 | 78.0 | 3 | 10 | Haute résistance à l'huile, étanche, forme ondulée | MAS | 225 | - | IP67 |
Loading...
Couleur | Noir | Plage de températures(°C) | -20 – 60 | Matériau | Bande en acier zingué, vinyle résistant à l'huile |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(mm)
Diamètre intérieur(mm)
Dimension nominal en pouces
Longueur 1 rouleau(m)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles