Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KMBC12 |
KMBC16 |
KMBC22 |
KMBC28 |
KMBC36 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Gaine de câblage connectable | Diamètre extérieur maximal de câble compatible (mm) | Vis de connexion (φS1) (mm) | Vis de connexion (dimensions nominales) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.29 € | 20 | 10 jours | 12 (Note) | 10 | 19.1 | CTC19 | ||
5.11 € | 20 | 5 jours | 16 (Note) | 12 | 19.1 | CTC19 | ||
7.78 € | 20 | 12 jours | 22 (Note) | 18 | 25.4 | CTC25 | ||
10.10 € | 10 | 11 jours | 28 (Note) | 24 | 31.8 | CTC31 | ||
14.89 € | 10 | 12 jours | 36 (Note) | 30 | 38.1 | CTC39 |
Loading...
Plage de températures(°C) | -20 – 90 | Matériaux primaires | Alliage de zinc moulé (ZDC2) | Traitement de surface | Zingage électrique (chrome trivalent brillant) |
---|---|---|---|---|---|
Remarque | (Remarque) Indique KMS, KMV, KPF, KIC, KIH, KIV, KPBF, KUU, KCS, KMB, KIB, KM et KI. | Niveau de protection | IP67 |
Configurer
Propriétés de base
Gaine de câblage connectable
Diamètre extérieur maximal de câble compatible(mm)
Vis de connexion (φS1)(mm)
Vis de connexion (dimensions nominales)
Propriétés optionnelles