Connecteur pour accessoires Keiflex type KM (filetage de tube parallèle / filetage mâle)

Connecteur pour accessoires Keiflex type KM (filetage de tube parallèle / filetage mâle)
  • Remise sur volume
[Features]
・This is a plastic connector for connecting the Keiflex to the knockout point on the control panel.
· Equipped with tube inline male threads.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KMBGP16
KMBGP22
KMBGP28
KMBGP36
KMBGP54
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Gaine de câblage connectable Diamètre extérieur maximal de câble compatible
(mm)
Vis de connexion (φS1)
(mm)
Vis de connexion (dimensions nominales)

4.81 €

1 11 jours 16 (Note)1320.9G1/2

5.79 €

20 11 jours 22 (Note)1826.4G3/4

8.76 €

10 11 jours 28 (Note)2433.2G1

11.72 €

10 11 jours 36 (Note)3241.9G1-1/4

20.62 €

5 5 jours 54 (Note)4859.6G2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures(°C) -20 – 90 Propriétés Résistant à l'huile Matériaux primaires PA6
Remarque (Remarque) Indique KMS, KMV, KPF, KIC, KIH, KIV, KPBF, KUU, KCS, KMB, KIB, KM et KI. Niveau de protection IP67 Ignifuge UL94V0

Assistance technique